Publier vos produits
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    4.2 sur 5 étoiles4.2(17 Avis)
    Traduit par Google,

    La série d'armoires LifeStart™ AED - Conçue pour accueillir la plupart des AED actuellement sur le marché.
    Les modèles encastrés et semi-encastrés répondent aux exigences de projection ADA de 4 po. Choisissez parmi une construction en acier, en acier inoxydable ou en aluminium.

    DEA vendu séparément.

    Spécification
    • Trim Construction: 1-3/4” trim on face. 

      Material: #4 Stainless Steel, Clear Anodized Aluminum, CRS with White Powder-coat Finish 

      Door: Formed door with 1-1/4” trim, with a 5/8” door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.  View AED through a clear acrylic window with graphics.

      Trim Style & Depth:
      Recessed – 3/8” flat trim
      Semi-Recessed – 1-1/2” square edge or 3” rolled edge.  
      Surface-mount has a square edge.

      Door Styles: Select from fully glazed or solid door, and acrylic or tempered glazing. See product page for more information.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish except for surface-mounted models.

      Alarm: 85 db Commander (audible) alarm standard (battery operated).  On/off key switch on exterior of cabinet.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes

      The Sudden Cardiac Arrest Foundation provides a list of states that require AED’s.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AED-1400-Series
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsAED Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201410 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Defibrillator Cabinets