Publier vos produits
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    Traduit par Google,
    La série XPEA sont des panneaux d'accès isolés et résistants aux intempéries conçus pour les extérieurs en plâtre et en stuc. Du plâtre ou du stuc doit être appliqué pour finir le panneau d'accès afin qu'il corresponde aux surfaces environnantes.
    Spécification
    • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with Recessed Flange for Plastering. 3" Galvanized Lath Wing with 3/4" Deep Plastering Stop.

      Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: White powder coat paint. 

      Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Size: Min 8" x 8", Max 48"  x 48"

      Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AP-Exterior-WR-Plaster-XPEA
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsExterior Access Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels