Publier vos produits
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

Traduit par Google,
Les séries XPES sont des panneaux d'accès en acier inoxydable résistants aux intempéries conçus pour les extérieurs en plâtre et en stuc. Le matériau de finition est appliqué sur la porte spécialement conçue pour correspondre aux murs environnants.
Spécification
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsExterior Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels