Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    Traduit par Google,

    Le Clear VU est un meuble à bulles attrayant disponible en quatre styles de finition. Du modèle entièrement encastré au modèle à montage en surface, ce meuble est disponible en cinq finitions : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton ou bronze.
    Extincteur vendu séparément.

    Spécification
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Clear-VU
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties