Publier vos produits
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    Traduit par Google,

    Les armoires Embassy entièrement encastrées présentent le style de porte le plus élégant de notre gamme de produits. La porte surdimensionnée dissimule la baignoire et la garniture. Choisissez parmi le bronze, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium ou l'acier peint pour correspondre à votre décor.

    Extincteur vendu séparément.

    Spécification
    • Door and Trim Construction: These 7/8" formed design cabinet doors are available in five materials and feature two concealed hinges with concealed handle and roller catch.  Select from:

      Powder-coated Steel

      # 4 Satin Stainless Steel

      US 10 Satin Bronze

      US 3 Polished Brass

      Clear Anodized Aluminum

      Trim Style and Depth: None

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      FD Valve and Hose Cabinets:   The 5900 Series is equipped with a shelf and plumbing knockouts  Fire-rated cabinets do not come with knockouts.

        Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

        Door Styles: 

        V Vertical Duo with Concealed Pull

        W Vertical Duo with SAF-T-LOK™ & Pull

        S21 Solid Door with Concealed Pull

        L22 Solid Door with SAF-T-LOK™ & Pull

      Door Glazing:  Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Embassy
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties