Publier vos produits
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    Traduit par Google,
    Le TMW est un panneau d'accès à cadre dissimulé avec un cordon de panneau mural intégré et une lèvre de porte et de cadre à peindre qui fournira un aspect intégré et homogène pour toute porte d'accès au mur ou au plafond.
    Spécification
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsNon-Rated Access Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Description de l'Uniclass 2015Access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels