Publier vos produits
Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
Traduit par Google,

Les élévateurs de la série MSL ont été conçus pour les applications à déplacement élevé qui nécessitent des longueurs de plate-forme plus courtes que celles qui seraient disponibles avec une conception d'élévateur à ciseaux unique. Les unités de capacité plus légère sont construites avec des pieds en acier massif pour une conception plus compacte et de plus grandes économies, tandis que les unités de plus grande capacité sont construites avec des pieds en tube structurel pour une plus grande rigidité, un poids plus léger et des économies de coûts optimales. Renseignez-vous sur ces plates-formes élévatrices à ciseaux à plusieurs étages dès aujourd'hui.

Spécification
  • 1 Year Parts & Labor/10 Year Structural Warranty

    • These units are equipped with the patented “Platform Centering Devices”, which doubles or triples lift life.
    • All of the controllers are Underwriter Laboratory listed assemblies.
    • These multi stage scissor lift tables are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with clear plastic return lines.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • The reservoirs are mild steel.
    • These hydraulic lifting platforms conform to all applicable ANSI codes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MSLSeriesLiftTables
  • Famille de produitsMaterial Handling Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Lift Tables, Multi‑Stage Scissor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Titre OmniClassElevating Platform Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts