Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Autres appareils
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
Indisponible en États-Unis
AEG
Suivre
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 Avis)
Lavez. Séchez. Économisez. Tout en un. Les lave-linges séchants AEG vous permettent de laver et de sécher une charge de linge complète sans interruption ou d’utiliser chaque fonction séparément pour uniquement laver, sécher ou utiliser la vapeur.
Télécharger
Spécification
Spécification
LB4650WT 914600617
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Famille de produits
Washer Dryer
Groupe de produits
Free Standing Washer Dryer
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-05-06
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
850
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
572
Liens
Liens
URL du produit
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
69.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Autres appareils
Classification IFC
Objet
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_21
Description de l'Uniclass 2015
Dishwashers
Code CSI MasterFormat 2014
11 48 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Commercial Dishwashers
Numéro OmniClass
23-21 23 25
Titre OmniClass
Residential Dishwashers
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Danemark
Espagne
France
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Produits similaires
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Télécharger
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Télécharger
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Télécharger
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Télécharger
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Télécharger
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Télécharger