Publier vos produits
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
AEG

AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w

Traduit par Google,
Jusqu'à 95 % des vitamines préservées grâce à la technologie GreenZone+.* Le réfrigérateur-congélateur 7000 GreenZone+ est doté d'un tiroir scellé dédié qui maintient l'humidité à un niveau idéal, ce qui permet de gérer l'excès de condensation et d'aider à protéger les aliments contre la détérioration. Cela permet de préserver jusqu'à 95 % des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.* *Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la rétention de vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone+.
Spécification
  • 925975004
Spécifications techniques
  • Réference unique.AEG-BI-7000-Fridge-Freezer-MaxiSpace-1900-cm-75w
  • Famille de produitsFridge Freezer
  • Groupe de produitsBuilt-In Fridge Freezers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine