AMR (récupération rapide AM)
Les chauffe-eau AMR (Advanced Modular Rapid Recovery) offrent une solution complète de chauffage de l'eau dans un seul emballage pratique. Avec tampon thermique intégré, pompe et tuyauterie requise, la série AMR est la solution la plus simple pour le chauffage de l'eau domestique de 199 à 500 MBH. AMR inclut toutes les meilleures fonctionnalités de la série AM, du. Avec une redondance intégrée et un faible encombrement, l'AMR est prêt pour une installation rapide pour que votre installation de chauffage d'eau domestique soit opérationnelle rapidement. Plusieurs unités peuvent être placées avec un dégagement latéral presque nul pour des installations encore plus grandes.
L'AMR est livré prêt à être raccordé à un système de chauffage d'eau domestique pour fournir de l'eau chaude immédiatement. Un mitigeur peut être fourni comme accessoire pour une solution complète de chauffage de l'eau. L'AMR est idéal pour les nouvelles constructions afin d'économiser de l'espace ainsi que pour le remplacement de l'équipement existant ; toutes les tailles passent par une porte standard. Comme pour toutes les chaudières et chauffe-eau AERCO, une efficacité élevée et de faibles émissions sont des caractéristiques essentielles pour fournir les meilleures performances pour votre système. Disponible en 199, 250, 399 et 500 MBH.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |