Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Canopy for inlet AP

No d'article: AP
Fabricant: AERECO Nordic Countries
Famille de produits: Canopy and channel for inlet
Groupe de produits: AP
Largeur (mm): 400
Hauteur (mm): 25
Profondeur (mm): 10
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 0.03

Catégorie de BIMobject: CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air exhausters
Code UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 la description: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 la description: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 la description: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference la description: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numéro OmniClass: 23-33 41 17
Titre OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®