Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Exhaust unit BXC

No d'article: BXC
Fabricant: AERECO Nordic Countries
Famille de produits: Exhaust unit
Groupe de produits: BXC
Largeur (mm): 174
Hauteur (mm): 169
Profondeur (mm): 46
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire: ABS
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air exhausters
Code UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 Description: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Description: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Description: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference Description: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numéro OmniClass: 23-33 41 17
Titre OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Depth 46 mm
Height 169 mm
Width 174 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés