No d'article: | EAH2 |
---|---|
Fabricant: | AERECO Nordic Countries |
Famille de produits: | Air inlet |
Groupe de produits: | EAH² |
Largeur (mm): | 330 |
Hauteur (mm): | 57 |
Profondeur (mm): | 34 |
Date de publication: | 2018-12-06 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.aereco.com/product/eah2/ |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.aereco.com/product/eah2/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.aereco.com/product/eah2/ |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Code GTIN: | 7340176401335 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/aereco-sc/product/eah2
Materiau principal: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Materiau secondaire: | ABS |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Poids net (kg): | 0.156 |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Ventilation mécanique |
---|---|
Classification IFC: | Air Terminal |
Nom UNSPSC: | Air exhausters |
Code UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Code: | JU88 |
Uniclass 1.4 la description: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Code: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 la description: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 la description: | Terminal units |
NBS Reference Code: | 75-48-02 |
NBS Reference la description: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Numéro OmniClass: | 23-33 41 17 |
Titre OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 34 mm |
Height | 57 mm |
Width | 330 mm |
BIMobject®