Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Air inlet EHA²

No d'article: EHA2
Fabricant: AERECO Nordic Countries
Famille de produits: Air inlet
Groupe de produits: EHA²
Largeur (mm): 423
Hauteur (mm): 54
Profondeur (mm): 59
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire: ABS
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 0.271

Catégorie de BIMobject: CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air exhausters
Code UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 la description: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 la description: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 la description: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference la description: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numéro OmniClass: 23-33 41 17
Titre OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®