Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Air inlet EHT

No d'article: EHT
Fabricant: AERECO Nordic Countries
Famille de produits: Air inlet
Groupe de produits: EHT
Largeur (mm): 240
Hauteur (mm): 145
Profondeur (mm): 56
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Wall Humidity Sensitive Air Inlet

The efficient wall mounted alternative

Installed on the wall or on a rolling shutter casing, the EHT humidity sensitive air inlet is the ideal choice for air admission through the wall, and thus provides an alternative where lack of available space (on window frames) prevents the installation of window mounted air inlets. With additional accessories, it reaches a high performance level of acoustic protection, until 52 dB. A manual closing device is also available for a protection against cold weather and strong wind.


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air exhausters
Code UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 la description: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 la description: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 la description: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference la description: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numéro OmniClass: 23-33 41 17
Titre OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Current 56 A
Height 145 mm
Width 240 mm

BIMobject®