Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Exhaust unit TDA

No d'article: TDA
Fabricant: AERECO Nordic Countries
Famille de produits: Exhaust unit
Groupe de produits: TDA
Largeur (mm): 155
Hauteur (mm): 155
Profondeur (mm): 28
Date de publication: 2018-12-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Exhaust unit with presence detection

Airflow activated by presence detection

The TDA exhaust units directly adjust the extracted airflow to the level of human presence detected in the room. The airflow level in “presence” mode can be adjusted at every moment according to the usual number of occupants in the room (1 to 4 persons per vent). When the room is unoccupied, the airflow is automatically reduced, allowing on average, savings of 50% on thermal losses due to ventilation. The TDA exhaust unit is particularly well suited for installation in offices or small meeting rooms. A relay version also enables the lights or other equipment to be switched on and off via infra-red sensor.


Materiau principal: Polystyrene (EPS)
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 0.25

Catégorie de BIMobject: CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC: Air Terminal
Nom UNSPSC: Air exhausters
Code UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 la description: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 la description: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 la description: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference la description: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numéro OmniClass: 23-33 41 17
Titre OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nom Valeur
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

BIMobject®