Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
aereco/products/35c8de69-7153-435e-9572-af2fd6021b98
Page d'accueil
Catégories
CVC
Ventilation mécanique
Auvent pour entrée d'air AP
Disponible en États-Unis
AERECO International
Suivre
Archivé
Auvent pour entrée d'air AP
auvent plat avec grille anti-insectes pour espaces réduits
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
AP
Famille de produits
Canopy and channel for inlet
Groupe de produits
AP
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-06-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
25
Largeur (mm)
400
Profondeur (mm)
10
Liens
Liens
URL du produit
https://www.aereco.fr/produits-et-systemes-de-ventilation/auvent-menuiserie/
Instructions d'installation
https://www.aereco.fr/wp-content/uploads/2015/12/D3858_B.pdf
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k
En rapport
En rapport
Matériel principal
PVC
Conçu en
France
Fabriqué en
France
Poids net (Kg)
0.03
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
CVC - Ventilation mécanique
Classification IFC
Aérogare
Nom UNSPSC
Air exhausters
Code UNSPSC
40101502
Code Uniclass 2015
Pr_70_55_51_52
Description de l'Uniclass 2015
Terminal units
Code CSI MasterFormat 2014
23 36 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Air Terminal Units
Numéro OmniClass
23-33 41 17
Titre OmniClass
Terminal Air Units
Code CSI UniFormat II
D30
Titre CSI UniFormat II
HVAC
Produits similaires
CaptiveAire
Single Island V-Bank Exhaust Only Hood with Perforated Supply Plenum, NDI Series
Télécharger
Big Ass Fans
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
3.8
(
24
)
Télécharger
Big Ass Fans
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
4.6
(
19
)
Télécharger
Faro Barcelona
JUST FAN M Ventilateur cuivre/noir
Télécharger
Big Ass Fans
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
4.5
(
20
)
Télécharger
BVN
Duct Fan BMFX
4.2
(
13
)
Télécharger