Publier vos produits
Bouche d'extraction TDA
Bouche d'extraction TDA
    Archivé

    Bouche d'extraction TDA

    Terminal d'extraction avec détection de présence Ventiler les bureaux en fonction de la présence Le terminal d’extraction à détection de présence TDA adapte directement le débit d’air extrait en fonction de la présence détectée dans la pièce. Le niveau de débit d’air en mode « présence » peut être réglé à tout moment selon le nombres de personnes dans la pièce à ventiler (1 à 4 personnes par terminal). Lorsque la pièce est inoccupée, le débit est automatiquement réduit, permettant ainsi de gagner jusqu’à 50% sur les déperditions thermiques dues à la ventilation. Le TDA est particulièrement adapté aux bureaux ou petites salles de réunions par exemple. Une version Relais permet d’enclencher la lumière ou tout autre équipement pouvant être asservi à la présence.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TDA
    • Famille de produitsExhaust unit
    • Groupe de produitsTDA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir exhausters
    • Code UNSPSC40101502
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
    • Description de l'Uniclass 2015Terminal units
    • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Numéro OmniClass23-33 41 17
    • Titre OmniClassTerminal Air Units
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC