Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AF COLLAR C

No d'article: AF-COLLAR-C
Fabricant: AF SYSTEMS
Famille de produits: Fire Stopping
Groupe de produits: AF COLLAR
Date de publication: 2019-09-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

AF COLLAR C sont des colliers coupe-feu spéciaux en mesure de garantir une protection de type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés par des tuyaux combustibles dont la forme est courbée.

Le collier coupe-feu AF COLLAR C est fait à partir d’acier inoxydable. Il contient un matériau intumescent hautement thermo-expansif. Lorsqu’un incendie se produit, le tuyau délimité par le collier coupe-feu se déforme et fond progressivement jusqu’à sa combustion complète. Entre temps, le matériau intumescent prend de plus en plus de volume et scelle l’ouverture vide engendrée par la fonte du tuyau.

ETA 16/0891

AF Systems, Votre partenaire pour la Protection Passive Contre l'incendie

Fourniture et installation des colliers coupe-feu spéciaux AF COLLAR C. Ces derniers sont constitués d’un élément inoxydable ayant une forme de «C» et disposent d’un système de fermeture adapté au contenu de matériel intumescent Firefill 50/70/100.

Ils ont été conçu pour garantir une protection de type EI 120/180 pour les passages de tuyaux combustibles ayant une forme courbée. La taille du collier coupe-feu sera sélectionnée en fonction de la section du tuyau combustible à protéger


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire: Other
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Sécurité Incendie - Protection incendie
Classification IFC: Object
Nom UNSPSC: Fire protection
Code UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Code: JP12
Uniclass 1.4 la description: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Code: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 la description: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 la description: Smoke and fire stopping
NBS Reference Code: 25-60-30
NBS Reference la description: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Numéro OmniClass: 23-13 25 13
Titre OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nom Valeur
Depth 150 mm — 355 mm
Height 51 mm — 100 mm
Material Intumescent Material
Width 115 mm — 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Intumescent Material

BIMobject®