Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

AF SLEEVE B pour la protection des tuyaux métalliques isolés

No d'article: AF-SLEEVE-B
Fabricant: AF SYSTEMS
Famille de produits: Fire Stopping
Groupe de produits: AF SLEEVE B
Date de publication: 2019-09-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

AF SLEEVE B est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés par des faisceaux de câbles et par des tuyaux métalliques (diamètre maximum 200 mm) isolés avec un matériau aussi bien combustible que non combustible. AF SLEEVE B est utilisée en particulier lorsque l’élimination du matériau isolant n’est pas possible à cause problèmes de condensation ou de fuite.

AF SLEEVE B est constituée d’un matériau hautement thermo-expansif, qui sous l’action de la chaleur, augmente de volume et remplit l’ouverture engendrée par la combustion de la matière isolante.
Grâce au matériau intumescent qui la compose, la bande AF SLEEVE B est ainsi en mesure de bloquer les fumées et les flammes. 

AF Systems, Votre partenaire pour la Protection Passive Contre l'incendie

Fourniture et installation de la bande intumescente AF SLEEVE B. Lorsqu’un incendie se produit, cette dernière voit son volume se multiplier par dix par rapport à son volume originel. Ladite bande est en mesure de garantir une protection de type EI 180 au niveau des tuyaux métalliques isolés traversant les murs et les planchers. 

Le système est aussi certifié pour une utilisation combinant les panneaux semi-rigides en laine de roche AF PANEL, traités en surface sur les deux faces avec le produit ignifuge AF SEAL T, mesurant 1000x500x50 mm et ayant une densité nominale de 150 kg/m. 


Materiau principal: Sealant
Materiau secondaire: Other
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Sécurité Incendie - Protection incendie
Classification IFC: Object
Nom UNSPSC: Fire protection
Code UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Code: JP12
Uniclass 1.4 la description: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Code: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 la description: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 la description: Smoke and fire stopping
NBS Reference Code: 25-60-30
NBS Reference la description: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
Numéro OmniClass: 23-13 25 13
Titre OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Nom Valeur
Height 50 mm
Length 10000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Material
Thickness 4

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 10000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Intumescent Material

BIMobject®