Publier vos produits
Gas outlet MC70 Recessed

Gas outlet MC70 Recessed

Traduit par Google,
La sortie de gaz MC 70 est à fermeture automatique, c'est-à-dire qu'elle ferme automatiquement le flux de gaz lorsque l'équipement connecté est libéré de la prise. D'un simple tour, l'équipement peut se connecter ou se déconnecter au raccord de la sortie de gaz. La sortie de gaz est disponible pour un montage apparent ou encastré. La sortie de gaz est spécifique au gaz selon la norme hospitalière et donc pas similaire à confusion, ce qui signifie que l'équipement conçu pour le gaz particulier ne peut pas être connecté à la mauvaise prise. Une soupape de service est montée dans le boîtier de soupape, ce qui facilite l'engagement de manière à ce que le débit de gaz soit coupé lorsque l'opération de raccord rapide doit être démontée. La sortie de gaz est livrée avec une plaque signalétique pour le type spécifique de code de couleur de gaz et un capuchon de protection qui empêche les contaminants de pénétrer dans la sortie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.301419
  • Famille de produitsGas Outlet
  • Groupe de produitsMC70
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-17
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCGas regulators
  • Code UNSPSC40142201