Publier vos produits
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

Traduit par Google,
Unité AVS installée dans le service et facilement accessible pour l'arrêt rapide des gaz médicaux d'une partie limitée du système central d'alimentation en gaz, par exemple en cas d'urgence. L'unité AVS est livrée avec des carreaux spéciaux pour bloquer physiquement le flux de gaz, tels que les tests de pression de l'unité pour la maintenance, tels que les vannes d'arrêt ou les tests de pression du réseau de canalisations. Le blocage du débit est également possible lorsqu'un gaz n'est temporairement pas utilisé dans le service pour éviter que le gaz ne soit allumé accidentellement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.avs-unit-exposed-1-3
  • Famille de produitsShut-off valve box
  • Groupe de produitsAVS Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-17
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)485
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCGas regulators
  • Code UNSPSC40142201