Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Masterlite Pro

No d'article: MasterlitePro
Fabricant: Aggregate Industries
Famille de produits: Building Products
Groupe de produits: Materlite Pro
Date de publication: 2018-11-07
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (7)

A lightweight concrete building block designed for thermal efficiency and manual handling considerations.


  • Available in solid format with a standard strength of 3.6N/mm2 and 7.3N/mm2
  • 10.4N/mm2 blocks are available subject to order 
  • Masterlite Pro blocks are available in standard and paintgrade finishes for various applications and total flexibility 
  • For use internally and externally, both above and below DPC (7.3 & 10.4 N/mm2 only)


Materiau principal: Concrete
Materiau secondaire:
Créé en: United Kingdom
Fabriqué en: United Kingdom

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Maçonnerie
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 la description: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Code: 80-50-02
NBS Reference la description: Aggregate Concrete Blocks
Numéro OmniClass: 23-13 21 11 11
Titre OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nom Valeur
Application Residential ; Commercial
Available Colours Natural
Colour Natural
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterlite Pro
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Natural
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterlite Pro
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®