Publier vos produits
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar

    AH Compact Duschväggar och skärmväggar

    Traduit par Google,

    PAROIS DE DOUCHE AH-Compact.

    Les parois de douche AH-Compact se composent de parois en stratifié compact respectueux de l'environnement et de profilés en aluminium anodisé naturel.

    En guise de compliment, il y a des surplombs avec les risques de draperie incl. crochet et glissière pour rideau de douche.

    Le pied est réglable en hauteur et fabriqué en acier inoxydable.

    La profondeur standard est de 900 mm mais d'autres dimensions sont fabriquées sur commande.

    MURS D'ÉCRAN AH-Compact.

    AH-Compact est un système complet de cloisons écran pour les zones humides publiques.

    Le système se compose de portes et de parois en stratifié compact respectueux de l'environnement et de profilés en aluminium anodisé naturel.

    Les portes se ferment automatiquement avec des charnières sans pincement et le profil d'arrêt a une bande de brosse pour un fonctionnement silencieux.

    Le pied est réglable en hauteur et fabriqué en acier inoxydable.

    Les systèmes sont entièrement fabriqués selon les spécifications pour un résultat sans compromis.

    Spécification
    • Available in different colors and decors from Formica's range.

      Standard height of shower walls and screen wall system is 2080 mm incl adjustable foot.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ah-compact
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPapier laminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche