Publier vos produits
Connecteur Té - 90230
Aignep Spa

Connecteur Té - 90230

INFINITY® conçue et produite entièrement par Aignep, est née dans les années 2000, pour répondre aux besoins toujours croissants du marché, visant la recherche de systèmes technologiques modernes, comme alternative à ceux en acier galvanisé ou en matière plastique à coller. Le choix passe par la volonté de ne proposer qu'une seule technologie de raccord rapide pour tous les diamètres. Par conséquent, limiter le besoin d'outils spécifiques et coûteux. Les tuyaux et raccords métalliques garantissent résistance et performances. MADE IN ITALY Principaux avantages: Faible impact environnemental; Debit d'air optimal avec de faibles pertes de carge; Système de séparation des condensats breveté; De ⌀ 20 à 168, totalement métallique avec raccords automatiques; Facilité, rapidité et sécurité lors du montage; Gamme complète de raccords, accessoires et filtres; tubes: les tubes sont fournis avec aluminium laqué, dejà calibré et chanfreinés. Composants: Ecrou: laiton nickelé (de ⌀20 à 40) , de ⌀ 50 à 168 en aluminium laqué Rondelle d'accrochage: INOX aisi 304 Joint torique: NBR Pressions de -0.99 bar à 16 bar Températures de -20°C à +80°C Tout les produits INFINITY® sont: Conforme à ISO, Conforme à 2014/68/UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SANS SILICONE, ISO 8573-1; RÈSISTANT AU FEU; avec une garantie des 10 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tee-Connector-90230
  • Famille de produitsINFINITY
  • Groupe de produitsFittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings