Publier vos produits
DANUBE Back-up High Pressure Gas Station
DANUBE Back-up High Pressure Gas Station

    DANUBE Back-up High Pressure Gas Station

    Traduit par Google,
    La station-service à haute pression Danube, spécialement conçue pour la distribution de gaz médicaux, dispose d'un système de commutation entièrement automatique pour fournir une alimentation continue aux réseaux de gaz médicaux à partir de bouteilles ou de cadres de bouteilles. Cet équipement s'adapte à vos besoins et peut être utilisé comme source principale ou comme source de secours pour votre gazoduc. La station service haute pression Danube peut être installée en extérieur ou en intérieur et selon deux types de montage : directement sur un mur ou pré-montée sur une grille.
    Spécification
    • - Modular configuration --- Compatible with all medical gases --- Available for single or double stage network standard --- With two maximum flow rates: 40 or 80 Nm3/h --- Exterior or interior mounting and direct or grid mounting - Simplified installation --- Reduced weight and dimensions --- Two-part equipment --- Use of standard tools --- Quick and intuitive assembly by just one technician - Ultra-reliable operation --- 100% automatic pneumatic inversion --- Piston regulator with patented valve --- Stable pressure guaranteed thanks to its two-stage pressure reduction system --- Immediate pressure readings (manometer always visible) Specifications - Available gases: O2, Air, N2O, CO2, N2 (Not compatible with acetylene and corrosive gases) - Number of cylinders: Configuration from 1 to n cylinders - Inlet pressure: Up to 200 bar - Outlet pressure SSN: Between 4 and 5 bar (preset to 5 bar) / DSN: Between 8 and 9 bar (preset to 8.5 bar) - Inlet fitting: A double ring for copper tube 5x10 mm - Outlet fitting: A double ring for copper tube 12x14 mm - Dimensions SSN: Main: 456x772 (mm) Back-up: 236x714 (mm) / DSN: Main: 456x608 (mm) Back-up: 236x714 (mm) - Weight Main unit: Between 13.5 kg and 16.7 kg according to product ref. / Back-up unit: Between 6.1 kg and 9.5 kg according to product ref. - Regulatory compliance: Class llb medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 and ISO 10524-2 standards. Read the user manual carefully. - Life time: 15 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.danubebackup
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsHigh Pressure Gas Station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)714
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)214
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe