Publier vos produits
Minivac

Minivac

Traduit par Google,
Installation de vide compacte et indépendante Technologie sans huile
Spécification
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.minivac
  • Famille de produitsMedical pipeline system
  • Groupe de produitsVaccum pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1265
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)220
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Nom UNSPSCGas regulators
  • Code UNSPSC40142201
  • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Numéro OmniClass23-25 33 00
  • Titre OmniClassMedical Gas Products
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe