Publier vos produits
Pigtail
Pigtail

    Pigtail

    Traduit par Google,
    Les pigtails sont les connecteurs finaux de la station d'essence à haute pression. Ils alimentent le réseau de gaz en reliant les boîtes à vannes aux bouteilles à haute pression.
    Spécification
    • - Simplified use --- Simply tighten/loosen by hand to replace cylinders ---Modifiable mounting direction, from the right or from the left - Compact --- Guaranteed safety --- Connected by hand, impossible to disconnect under pressure --- Pigtail sealed with the valve-box - Robustness --- Unbreakable connection with induction brazing --- Longer life (made of stainless steel) --- No damage to the connections on the cylinder side, thanks to tool-free connection - Pigtail --- Essential to the Danube gas station --- Safer supply to the network --- Tightened/loosened by hand, simple and no risk of damaging the connectors --- Greater modularity thanks to connection from the left or from the right Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2 and N2 - Operating pressure Up to 200 bar - Inlet fi ttings NF and other standards - Weight 712.5 g - Materials 316 L stainless steel tube, brass fi ttings - Regulatory compliance Class lla medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 21969 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pigtail
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsHigh Pressure Gas Station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)712
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe