Publier vos produits
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Traduit par Google,
    Les capteurs de pression analogiques sont les composants clés de la surveillance de la pression. Installés tout au long du réseau, de la station d'essence à haute pression à la prise murale, ils sont la source d'information de Vigi.
    Spécification
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pressuresensor
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsAlarm system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)23
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe