Publier vos produits
Vacuum pump

Vacuum pump

Traduit par Google,
Centrales de vide automatiques et compactes répondant aux normes médicales en vigueur
Spécification
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Spécifications techniques
  • Réference unique.vaccumpump
  • Famille de produitsMedical pipeline system
  • Groupe de produitsVaccum pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2090
  • Largeur (mm)795
  • Profondeur (mm)1745
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)833
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Nom UNSPSCGas regulators
  • Code UNSPSC40142201
  • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Numéro OmniClass23-25 33 00
  • Titre OmniClassMedical Gas Products
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe