Publier vos produits
AirStar 10 Air Compressor

AirStar 10 Air Compressor

4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
Traduit par Google,
Compresseur d'air révolutionnaire avec technologie de séchage à membrane. Chaque modèle AirStar est équipé de la technologie de séchage à membrane - l'air est quadruple filtré pour s'assurer qu'il est plus propre et plus sec que jamais. Des ingénieurs spécialisés construisent chaque compresseur d'air AirStar à partir de pièces fabriquées dans notre usine de 200 000 pieds carrés. De la conception à l'installation, Air Techniques est là à chaque étape. - 100 % sans huile - Air comprimé dentaire ultra sec et propre - Pratiquement sans entretien - Le nouveau système de dessiccateur à membrane produit l'air comprimé le plus sec possible tout en maximisant les performances - Filtres d'admission améliorés, nouvelle conception de silencieux de purge, supports antichocs et cadre plat réduisant vibrations et bruit - Forme compacte pour une installation peu encombrante - Dimensionné pour votre pratique Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirStar-10-Air-Compressor
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsAir Compressor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28.5
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)19.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)160
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCCompresseur
  • Nom UNSPSCCompressors
  • Code UNSPSC401516