Publier vos produits
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
Traduit par Google,
Compresseur d'air révolutionnaire avec technologie de séchage à membrane. Chaque modèle AirStar est équipé de la technologie de séchage à membrane - l'air est quadruple filtré pour s'assurer qu'il est plus propre et plus sec que jamais. Des ingénieurs spécialisés construisent chaque compresseur d'air AirStar à partir de pièces fabriquées dans notre usine de 200 000 pieds carrés. De la conception à l'installation, Air Techniques est là à chaque étape. - 100 % sans huile - Air comprimé dentaire ultra sec et propre - Pratiquement sans entretien - Le nouveau système de dessiccateur à membrane produit l'air comprimé le plus sec possible tout en maximisant les performances - Filtres d'admission améliorés, nouvelle conception de silencieux de purge, supports antichocs et cadre plat réduisant vibrations et bruit - Forme compacte pour une installation peu encombrante - Dimensionné pour votre pratique Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
Spécifications techniques
  • Réference unique.AirStar-70-Air-Compressor
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsAir Compressor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35
  • Largeur (pouces)47.75
  • Profondeur (pouces)21.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)430
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCCompresseur
  • Nom UNSPSCCompressors
  • Code UNSPSC401516