Publier vos produits
Easyzone S62 Motorized plenum Body S
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body S

Traduit par Google,
Le plénum motorisé Airzone est compatible avec le kit d'adaptation mécanique Easyzone S62, composé d'un collier et d'une passerelle de communication (fournis séparément). Le plénum motorisé Airzone comprend : une carte de commande principale permettant de piloter le système via des dispositifs filaires et sans fil ; des registres ronds de 150/200 mm de diamètre ; et un système de réglage manuel du débit d'air. Selon le plénum motorisé (nombre de registres et réglages) et l'unité intérieure pilotée, la pression acoustique peut varier de ± 3 dB(A) et la perte de charge de 5 à 15 Pa.
Spécification
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.

    Main features:

    • Independent temperatures

    • Easy to install

    • Energy efficiency optimization

    • Maximum modularity

    • Economic savings

    • Possibility of remote control

    It is factory-wired to avoid any wiring errors.

Spécifications techniques
  • Réference unique.EasyzoneS62_AZS62S
  • Famille de produitsEasyzoneS62
  • Groupe de produitsMotorized plenum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.55
  • Largeur (pouces)36.69
  • Profondeur (pouces)11.19
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)22.05
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC011777
  • Nom ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud