Publier vos produits
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Traduit par Google,

Dispositif de gestion et d'intégration d'unités dans les systèmes de contrôle KNX TP-1. Alimentation externe par l'unité intérieure. Caractéristiques : • Contrôle des paramètres de l'unité. • Contrôle KNX. • Données standard KNX. • 3 entrées numériques configurables. • Configuration aisée via ETS. • Détection des erreurs de communication. Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur airzonecontrol.com

Spécifications techniques
  • Réference unique.aidoo-knx-controller
  • Famille de produitsAZControl
  • Groupe de produitsAirzone Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)92
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Poids net (Kg)0.13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC010216
  • Nom ETIMFixed-application controller
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique