Publier vos produits
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Traduit par Google,

Dispositif permettant de gérer et d'intégrer des unités à distance via le Cloud. Contrôle en ligne avec l'application « Airzone Cloud » (disponible pour iOS et Android). Connexion Wi-Fi double bande (2,4/5 GHz). Auto-alimentation par bloc d'alimentation externe fourni. Fonctionnalités : • Contrôle de l'unité et détection des erreurs. • Entrée numérique configurable pour la détection d'ouverture de fenêtre, la détection de présence ou la fonction ECO. • Intégration possible via l'API locale et l'API Cloud. • Changement automatique du mode de fonctionnement avec ajustement de deux températures de consigne. • Limitation de température pour les modes refroidissement et chauffage. • Programmation horaire de l'état, de la température, du mode et de la vitesse. • Intégration Cloud et/ou filaire avec les thermostats intelligents tiers (3PI). • Intégration : Modbus RTU/TCP ou BACnet MS-TP/IP, thermostat Airzone, thermostat Lutron Palladiom, AirQ Box et capteur AirQ. (AirQ disponible selon la région, consultez la gamme de produits ici : support.airzonecontrol.com). • Services d'intégration API locale et API Cloud, multidiffusion mDNS. Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur airzonecontrol.com.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aidoo-pro-wi-fi-controller
  • Famille de produitsAZControl
  • Groupe de produitsAirzone Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)92
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC010216
  • Nom ETIMFixed-application controller
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique