Publier vos produits
Easyzone S62 Daikin size M collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size M collar

Traduit par Google,
Kit d'adaptation mécanique Easyzone S62 composé d'un collier et d'une passerelle de communication. Nécessite un boîtier Airzone Easyzone S62 M (AZS62M).
Spécifications techniques
  • Réference unique.EasyzoneS62_AZS62MDAI
  • Famille de produitsEasyzoneS62
  • Groupe de produitsMotorized plenum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11
  • Largeur (pouces)44
  • Profondeur (pouces)1.4
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)4.96
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC011777
  • Nom ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud