Publier vos produits
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

Traduit par Google,
Grille intelligente à lamelles courbes RIC en aluminium extrudé avec cadre de 26 mm. Composé de deux parties : une première rangée de lamelles horizontales réglables manuellement et une deuxième rangée de lamelles horizontales commandées par un ensemble bielle-vérin. Il permet de réguler le débit d'air pour garantir une parfaite répartition de l'air.
Spécification
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Spécifications techniques
  • Réference unique.MotAirDiffusion_RIC
  • Famille de produitsMotAirDiffusion
  • Groupe de produitsMotorized Air Grille
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Code ETIMEC010348
  • Nom ETIMVaned grille
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment