Publier vos produits
Cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x800x420 mm
Cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x800x420 mm
Cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x800x420 mm
Cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x800x420 mm

    Cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x800x420 mm

    Traduit par Google,
    • Polyvalent avec étagères réglables
    • Gain de place grâce au rangement dissimulé
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Armoire moderne à une porte conçue par AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la gamme QBUS pour une solution de stockage uniforme. L'armoire convient aux bureaux, aux salles de conférence ou aux halls d'entrée.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range enables you to easily create an organised workplace!
      This practical cabinet is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or personal belongings.

      The cabinet is suitable for use in many locations and its stylish design makes it suitable for lobbies, offices, cloakrooms or conference rooms.
      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. It comes with a base frame and handles.

      The handles have a neat, easy-grip design which makes them easy to use, regardless of how you mount them, vertically or horizontally. They can be mounted in any position, vertically or horizontally.
      The handlles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need to enhance your storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy to add to your storage as required. All for an efficient work day!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cabinet-QBUS-2-shelves-base-frame-handles-1252x800x420-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1252
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)44.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe