Publier vos produits
Cantilever Racking EXPAND Double

Cantilever Racking EXPAND Double

Traduit par Google,

Le rayonnage cantilever est idéal pour optimiser l'espace d'un entrepôt. Il offre un stockage horizontal, facilement accessible et bien organisé pour les marchandises longues. Il permet également une manutention sûre et rapide. Ce rayonnage cantilever double face offre une grande capacité de stockage dans un espace réduit. Conçu pour les charges lourdes et longues, il est robuste et polyvalent.

Tous les composants sont en tôle. Ils sont revêtus d'une peinture en poudre pour une résistance optimale à l'usure. Les poteaux sont dotés de longs pieds pour une stabilité accrue et des perforations sur toute leur longueur permettent d'installer le bras à n'importe quelle hauteur. Les bras sont réglables en hauteur par paliers de 100 mm. Les entretoises diagonales et horizontales assurent la cohésion des poteaux et une stabilité maximale.

La capacité de charge est de 1500 kg par étagère pour des charges uniformément réparties.

Spécification
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Double sided




Spécifications techniques
  • Réference unique.Cantilever-Racking-EXPAND-Double
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsRacking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2432
  • Largeur (mm)4190
  • Profondeur (mm)1230
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)256
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units