Rayonnages cantilever robustes pour un stockage efficace des marchandises longues et légères telles que les tuyaux en plastique, les moulures en bois et les produits en acier léger.
Les rayonnages en porte-à-faux offrent un stockage facilement accessible et bien organisé, et permettent une manutention des marchandises plus sûre et plus rapide.
Ce système est conçu pour offrir une grande flexibilité et s'adapte à tous les espaces de stockage. Les bras sont réglables en hauteur et peuvent être positionnés de haut en bas selon les besoins.
Lorsque de grandes capacités de stockage sont nécessaires, le rayonnage peut être agrandi grâce à un nombre illimité d'éléments complémentaires. Le rayonnage cantilever peut être combiné à un rayonnage vertical pour offrir à la fois un stockage vertical et horizontal au sein d'un même système.
Une étagère est disponible en option. Le rayonnage cantilever est fabriqué en tôle d'acier avec une finition thermolaquée résistante.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |