Publier vos produits
Desk BORAS rectangular 1800x700x760

Desk BORAS rectangular 1800x700x760

Traduit par Google,
  • Stratifié haute pression
  • Certifié selon EN 1729
  • Plateau de table résistant

Table rectangulaire avec une structure tubulaire et un plateau de table résistant. La table est testée et certifiée selon EN 1729.

Spécification
  • Length:1800 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:31,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-BORAS-rectangular-1800x700x760
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)31.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Disponibilité de la région

L'Europe