Publier vos produits
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 sur 5 étoiles3.7(16 Avis)
    Traduit par Google,
    • Gain de place
    • Réglable en hauteur
    • Stratifié résistant

      Bureau réglable en hauteur, peu encombrant et ergonomique. Le bureau a un plateau en stratifié blanc et un cadre réglable en hauteur électriquement en acier laqué noir.
    Spécification
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Height-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsOffice Desk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)33.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe