Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave
Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Modular sofa VARIETY 45 degree concave

    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Canapé moderne et flexible au design propre d'AJ Produkter. Parfait à combiner avec d'autres unités de la série VARIÉTÉ pour un meuble complètement unique. Le canapé a une distance pratique entre le siège et le dossier qui facilite le nettoyage. La série VARIETY convient à la fois au salon et au bureau ainsi qu'à l'environnement public car elle est testée selon la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 840mm
      Width: 1200
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-45-degree-concave
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)