Publier vos produits
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater
Modular sofa VARIETY bench 2 seater

    Modular sofa VARIETY bench 2 seater

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Banc moderne et polyvalent dans la conception exclusive d'AJ Products. Vous pouvez le combiner avec d'autres éléments de la série VARIÉTÉ pour un meuble tout à fait unique. Le banc a de grands pieds ronds qui facilitent l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-bench-2-seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)