Publier vos produits
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm
Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Modular sofa VARIETY round stool 900mm

    Traduit par Google,
    • Convient à la fois à l'école et au salon
    • Matériau durable et résistant
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Tabouret moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Vous pouvez le combiner avec d'autres éléments de la série VARIÉTÉ pour un meuble tout à fait unique. Le tabouret a des pieds hauts et ronds qui facilitent l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Width: 900mm
      Depth: 900mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 18kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-round-stool-900mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)