Publier vos produits
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 sur 5 étoiles3.9(16 Avis)
    Traduit par Google,
    • Crée une lumière agréable
    • Le bambou donne une sensation naturelle
    • Convient aux bureaux et aux cantines

      Suspension en bambou tressé. Crée une atmosphère agréable avec son caractère naturel et son aspect écologique. Parfait pour accrocher au milieu de la pièce, au-dessus de la table de la salle à manger ou au-dessus d'un groupe de canapés.
    Spécification
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-ZEN
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe