Publier vos produits
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm
Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 22 shelves + 4 drawers, base frame, 1636x1600x420 mm

    Traduit par Google,
    • Fournit un stockage pratique
    • Simplifie le tri du courrier
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Unité de tri de courrier complète et fonctionnelle conçue par AJ Products. Il se combine parfaitement avec d'autres unités de la gamme QBUS pour créer une solution de stockage coordonnée. L'unité comporte des compartiments séparés pour le courrier de tri et des tiroirs pour un rangement caché.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and handles for the unit are included.

      The handles have an open and easy-to-grip design and are made of powder-coated steel. Powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pigeon-hole-unit-QBUS-22-shelves-4-drawers-base-frame-1636x1600x420-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1636
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)139.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe