Publier vos produits
Post and personal storage locker QBUS, 8 comps, base frame, 1636x800x420 mm
Post and personal storage locker QBUS, 8 comps, base frame, 1636x800x420 mm
Post and personal storage locker QBUS, 8 comps, base frame, 1636x800x420 mm
Post and personal storage locker QBUS, 8 comps, base frame, 1636x800x420 mm

    Post and personal storage locker QBUS, 8 comps, base frame, 1636x800x420 mm

    Traduit par Google,
    • Courrier combiné et stockage personnel
    • Portes verrouillables
    • Fait partie de la gamme QBUS

    Unité complète de tri du courrier et de stockage personnel conçue par AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la gamme QBUS pour créer une solution de stockage uniforme. L'armoire comprend des boîtes aux lettres séparées et verrouillables avec des fentes pour le tri et le stockage individuels.

    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting unit is adapted to facilitate handling and storing mail.

      This piece of furniture is excellent for sorting incoming mail but is also suitable for storing personal belongings such as bags and other accessories. Each compartment is divided by a shelf that separates the mailbox from the storage area; it collects the mail and documents that are fed through the mail slot.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to enable you to have an efficient work day!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Post-and-personal-storage-locker-QBUS-8-comps-base-frame-1636x800x420-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1636
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)85.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe