Publier vos produits
Round canteen table LILY 1100mm

Round canteen table LILY 1100mm

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Dessus résistant
  • Piédestal
  • Grand plateau

Grande table de café ronde avec un dessus de table durable. La table a un socle robuste et une base ronde.

Avec les bons meubles, il est facile de créer une atmosphère agréable et confortable dans votre café, restaurant ou cantine. Cette table de café moderne invite vos invités ou vos employés à se rassembler et à profiter d'agréables pauses café.

Le plateau rond favorise l'interaction entre les personnes assises autour de la table, aidant à créer des relations plus étroites. La table a un grand plateau et peut facilement accueillir quatre personnes.

Le dessus blanc crée une sensation lumineuse et fraîche dans la pièce. La table a un socle tubulaire robuste et une grande base ronde. Le cadre est disponible en différentes couleurs pour vous permettre de l'assortir facilement aux chaises et autres meubles.

Spécification
  • Height:750mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:33.45kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Round-canteen-table-LILY-1100mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1100
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)33.45
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs

Disponibilité de la région

L'Europe