Publier vos produits
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Traduit par Google,
    • Agréé
    • Convient pour le stockage d'armes
    • Préparé pour l'ancrage

      Armoire de sécurité certifiée pour ranger vos objets de valeur. L'armoire est facile à positionner et préparée pour être ancrée au sol ou au mur. Il est livré avec une étagère réglable, deux petits compartiments de rangement et des crochets à clés. Choisissez entre une serrure à clé et une serrure à code électronique
    Spécification
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Security-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safes and security cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe